您选择的产品已被添加至购物车

FB3 Laser/Galvo Control Hardware

查看更多 ScannerMAX
×
产品编码 #21-970 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,023.98
数量 1+
RMB 5,023.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
The FB3 is an optional accessory that can be used with a DB-25 breakout board to communicate with a galvo and laser (with TTL input) to create patterns or light show effects using Quickshow software. The DB-25 connector conforms to the ILDA DB-25 connector standard.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用 3、5 和 10mm 的反射镜孔径
  • 具有单轴和双轴配置
  • 高性能扫描仪,适用于成像和投影应用
  • 为注重成本或空间的应用提供 ScannerMAX Compact 506 扫描仪

ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪经过精心设计,可针对生物医学、激光材料处理和激光成像应用实现最高的峰值与 RMS 扫描性能。与传统的电流计相比,Saturn 系列电流计采用更强大、更坚硬的转子,以防止在高扫描速度下出现交叉轴扫描(摆动),其低线圈电阻产生的热量更少,因此性能更高,而不会导致过热或转子损伤。这些电流计可提供具有 Y 轴安装座的单轴(1D 电流计)配置,也可提供具有 X-Y 轴安装座的双轴(2D 电流计)配置。ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪非常适用于需求严苛的成像和投影应用,例如共聚焦显微镜、激光娱乐显示屏、光学相干层析成像 (OCT)、光栅成像以及激光标刻应用。电流计采用 3mm、5mm 和 10mm 的反射镜孔径,具有保护性银膜,涵盖可见光或红外线范围内的小型到大型光束应用;若您的应用需要 Saturn 电流计扫描仪采用定制的反射镜孔径或镀膜,请联系我们。

ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪由 Mach-DSP 伺服驱动器驱动。该数字伺服驱动器具有紧凑的封装尺寸,可同时控制 X 轴和 Y 轴扫描仪。Mach-DSP 可以由模拟信号和数字信号控制,可以通过免费的 GUI 软件包进行访问和调节,包括内置的测试模式发生器、示波器和动态信号分析仪。Mach-DSP 伺服驱动器需要使用 ±24 的电源。

每个单轴电流计系统随附以下物品:

  • 1 部 Saturn 系列电流计
  • 1 个 Y 轴安装座
  • 1 个 Mach-DSP 伺服驱动板
  • 1 根 1 公尺长的缆线(用于将电流计连接到伺服驱动器)
  • 1 个缆线套件(包括电源线和模拟输入缆线)

每个双轴电流计系统随附以下物品:

  • 2 部 Saturn 系列电流计
  • 1 个 X-Y 轴安装座
  • 1 个 Mach-DSP 伺服驱动板
  • 2 根 1 公尺长的缆线(用于将电流计连接到伺服驱动器)
  • 1 个缆线套件(包括电源线和模拟输入缆线)

技术信息

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号