您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

F11.0 Filter Mount for 25mm Cx

Filter Holder for Cx lens

Filter Holder for Cx lens

Filter Holder for Cx lens Filter Holder for Cx Lens
×
产品编码 #33-613 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 282.05
数量 1+
RMB 282.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
1.753
外径 (mm):
20.99
厚度 (mm):
2.30

Optical Properties

Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素的传感器
  • 灵活(Cx)版的C系列镜头,可更换光圈、滤光片和液体镜头
  • 12毫米至50毫米的焦距

TECHSPEC® Cx系列定焦镜头简单易用,功能多样,适用于多种应用。3片式设计可将精密固定光圈,内部滤光片支架或液态镜头轻松集成在一起。这款镜头拥有简易的焦距固定装置,通过锁紧螺母和隐藏式固定螺丝可实现焦距锁定。 Cx系列定焦镜头非常适用于机器视觉,工厂自动化和研发等应用。更多文献资料或有关装配及设计的相关问题,请参阅我们的快速入门指南,镜头手册或联系我们的技术支持。

注意: 需要一个配件与CX系列镜头的配合使用。可选配件包括光圈,滤光片支架或液态镜头支架。液态镜头支架兼容我们的可变焦液态镜头

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
Cx Lens Assembly Diagram
Cx Lens Assembly Diagram

技术信息

液态镜头支架配件(不含液态镜头)
  12mm 16mm 25mm 35mm 35mm 50mm
兼容液态镜头 A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-39N0 A-39N0
兼容液态镜头产品编码 #34-282 #34-282 #34-282 #34-282 #34-283 #34-283
兼容液态镜头产品编码 #34-284 #34-284 #34-284 #34-284 #34-285 #34-285
液态镜头支架产品编码 #33-631 #33-645 #33-660 #33-675 #33-674 #33-686

将液态镜头整合到Cx镜头中

步骤 1: 选择Cx镜头的焦距和兼容的变焦液态镜头和液态镜头支架。或者,只需选择适当的Cx镜头套件,包括Cx镜头及其兼容的变焦液态镜头和液态镜头支架。

步骤 2: 将变焦液态镜头安装到液态镜头支架中。接下来,将两个产品组装到Cx镜头中间。完整的说明可在官网下载PDF手册中找到。

步骤 3, 选项 1: 将液态镜头连接至PixeLinkUSB 3.0自动对焦相机。本相机提供无缝集成,随附驱动器和自动对焦软件.

步骤 3, 选项 2: 与标准C接口相机配合使用。不包括驱动器,而且必须单独购买独立的液态镜头驱动器(包括在液态镜头开发套件中)。

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号