您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

F11.0光圈16毫米CX 镜头

Aperture for Cx Lens (representative photo). Aperture varies by stock number. View PDF drawing for additional information.

Aperture for Cx Lens (representative photo). Aperture varies by stock number. View PDF drawing for additional information.

×
产品编码 #33-643 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 88.14
数量 1+
RMB 88.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
20.99
厚度 (mm):
3.61

Optical Properties

Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素的传感器
  • 灵活(Cx)版的C系列镜头,可更换光圈、滤光片和液体镜头
  • 12毫米至50毫米的焦距

TECHSPEC® Cx系列定焦镜头简单易用,功能多样,适用于多种应用。3片式设计可将精密固定光圈,内部滤光片支架或液态镜头轻松集成在一起。这款镜头拥有简易的焦距固定装置,通过锁紧螺母和隐藏式固定螺丝可实现焦距锁定。 Cx系列定焦镜头非常适用于机器视觉,工厂自动化和研发等应用。更多文献资料或有关装配及设计的相关问题,请参阅我们的快速入门指南,镜头手册或联系我们的技术支持。

注意: 需要一个配件与CX系列镜头的配合使用。可选配件包括光圈,滤光片支架或液态镜头支架。液态镜头支架兼容我们的可变焦液态镜头

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
Cx Lens Assembly Diagram
Cx Lens Assembly Diagram

技术信息

液态镜头支架配件(不含液态镜头)
  12mm 16mm 25mm 35mm 35mm 50mm
兼容液态镜头 A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-25H0 A-39N0 A-39N0
兼容液态镜头产品编码 #34-282 #34-282 #34-282 #34-282 #34-283 #34-283
兼容液态镜头产品编码 #34-284 #34-284 #34-284 #34-284 #34-285 #34-285
液态镜头支架产品编码 #33-631 #33-645 #33-660 #33-675 #33-674 #33-686

将液态镜头整合到Cx镜头中

步骤 1: 选择Cx镜头的焦距和兼容的变焦液态镜头和液态镜头支架。或者,只需选择适当的Cx镜头套件,包括Cx镜头及其兼容的变焦液态镜头和液态镜头支架。

步骤 2: 将变焦液态镜头安装到液态镜头支架中。接下来,将两个产品组装到Cx镜头中间。完整的说明可在官网下载PDF手册中找到。

步骤 3, 选项 1: 将液态镜头连接至PixeLinkUSB 3.0自动对焦相机。本相机提供无缝集成,随附驱动器和自动对焦软件.

步骤 3, 选项 2: 与标准C接口相机配合使用。不包括驱动器,而且必须单独购买独立的液态镜头驱动器(包括在液态镜头开发套件中)。

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号