您选择的产品已被添加至购物车

Everix Ultra-Thin Narrow Bandpass Filter, 600nm, 12.5mm Dia., 10nm FWHM

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

×
产品编码 #26-987 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 837.33
数量 1-10
RMB 837.33
数量 11+
RMB 753.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
中心波长公差 (%):
±1
Maximum Thickness (μm):
400

Product Details

类型:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.45 ±0.15
有效孔径 (%):
>90

Optical Properties

光密度 OD(平均):
2.0
中心波长 CWL (nm):
600.00
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00
透射率 (%) :
>50% Average

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 超窄10nm带宽
  • 轻巧、灵活,超薄400µm厚度
  • 抗刮耐磨设计

Everix超薄10nm带通滤光片具备窄10nm带宽特性,能够在设计波长处精准通过特定光带,从而显著提升波长选择性。这些滤光片专为常见的可见光LED和激光二极管波长范围(400 – 660nm)而设计。这些滤光片外部带聚合物保护层,具有不易划伤、不易碎和易于清洁等特点。Everix超薄10nm带通滤光片拥有65%的平均透射率、2.0的平均光密度,以及最大400µm的厚度。其轻巧且超薄的设计,使其成为集成到对重量敏感的生命科学和医疗仪器中的理想选择,例如点护理设备和手持式化学检测设备。

有关这类拥有专利技术的超薄滤光片技术的更多信息,可参考我们的 Everix 品牌专题页

备注: Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。 如有定制需求,可直接联系 Everix 获取更多信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号