您选择的产品已被添加至购物车

EO-A5012 自动对焦视频镜头,黑白相机

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
产品编码 #86-424 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,315.62
数量 1+
RMB 7,315.62
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 2.0
类型:
Monochrome Camera
安装螺纹:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
图象缓冲:
Not Specified
注意 :
Mount: Auto Focusable
型号:
EO-A5012M
成像设备:
ON Semi MT9P031
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/2.5"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,592 x 1,944
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
感应区域,H x V (mm):
5.7 x 4.3
帧频 (fps):
6.00
像素深度:
8 bit
曝光控制触发器:
1/10,000s - 30s
连接器:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
电源:
Power over USB
功耗 (W):
1.25
GPIOs:
N/A
同步:
Not Specified
尺寸 (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
重量 (g):
50
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
-5 to +45
存储温度 (°C):
+20 to +60
GPIO Connector Type:
None

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

产品系列说明

  • 可装多数标准M12 μ-Video™成像镜头
  • 备有0.4和5.0兆像素光学产品选项
  • 包含的软件备有变焦和自动变焦

EO 自动对焦 M12 S 接口镜头相机备有紧凑的铝制外壳,适用于自动化、后勤、生物识别、安全以及交通管理各应用。其包含的软件经过精心设计,初学者和高级用户都适合使用。其中也包含SDK(.NET、ActiveX、C++类库)和LabVIEW™、HALCON、DirectX、Twain,以及WDM的驱动器。

注意: 需要一条USB电缆< #59-382(单独出售)才能操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号