您选择的产品已被添加至购物车

Effilux Blue EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector with Line Pattern

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

×
产品编码 #22-120 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,721.84
数量 1+
RMB 9,721.84
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Blue
型号:
EFFI-LASE-PSV-LX1-465-ZZZ
工作温度 (°C):
0 to 40
尺寸 (mm):
79.1 x 129.6
波长 (nm):
425.00
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #15-874
Korea: Not Available
China: #15-874
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
3D Projector
照明模式:
Strobe or Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 无散斑精度高
  • 种类齐全的标准灯罩
  • 有白色、蓝色、红色和红外光源可供选择

Effilux EFFI-Lase 结构化 LED 光源投影仪可产生准确、强烈和均匀的线条、矩阵、十字架和点阵列。这些投影仪具有一个集成的驱动板和易于互换的掩模,可以即插即用。被动冷却和温度保护系统保证了系统的稳定运行,有助于防止长期运行的损坏。Effilux EFFI-Lase 结构化 LED 光源投影仪提供激光投影仪的精确度、功率和均匀性,且没有散斑。这些投影仪是一系列机器视觉应用的理想选择,如三维重建、立体视觉和校准。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号