您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30mm Sq, 5kg Load Capacity, 8mm Travel, Metric Dovetail Stage

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder
×
产品编码 #16-714 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 969.54
数量 1-9
RMB 969.54
数量 10+
RMB 854.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
随附硬件:
4X M2 x 0.4, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Drive Orientation:
Center Drive
工作台大小 (mm):
30 x 30
行程 (mm):
8
行程(英寸):
0.31
构造 :
Matte Black Finish Brass
导杆间距 (mm) :
0.5
负载容量 (kg):
5
工作台大小(英寸):
1.18 x 1.18

Performance

直线精度 (μm):
10

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Lead Screw

Threading & Mounting

安装螺纹:
(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 整体外形小巧,便于系统集成
  • 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
  • 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容

TECHSPEC® 高承载能力燕尾工作台是外形小巧且符合成本效益的解决方案,可在光学系统内执行线性调整。这些工作台采用高硬度的黄铜构造,以及六边形驱动的移动方式,能凭借很高的承载能力承载高度很低、整体外形小巧的元件,有 5、10 和 15 公斤的高负载能力可供选择。工作台没有拉伸弹簧及内置的外部板锁,这样可确保耐振性并提高稳定性。TECHSPEC 高承载能力燕尾工作台非常适用于需要在要求严苛的环境中进行高度很低的集成线性调整的成像和激光光学元件系统。这些工作台采用螺栓形式,与所有 TECHSPEC 及同等公制和英制工作台兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号