您选择的产品已被添加至购物车

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

查看更多 Nikon
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

×
产品编码 #29-229 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,521.45
数量 1+
RMB 15,521.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
精度 (μm):
1 µm (20 °C)
速度 (mm/s) :
500

Product Details

类型:
Measurement Head
型号:
MF-501
生产商:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

重量 (g):
310
尺寸 (mm):
30 (W) x 232 (H)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +40
存储温度 (°C):
-20 to +60

Additional Info

注意 :
Includes Standard Measuring Probe
Mearusing Force: Downward 1.13 to 1.62N (Variable to about 0.29N), Laterally 0.64 to 1.23N

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 1µm精度(20°C 时)和 0 - 50mm 的测量长度
  • 最大响应速度500 毫米/秒
  • 提供花岗岩平台支架和 6 种测量探头尖端类型可供选择

尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统具有内置光电数字线性刻度,可对工业材料的厚度、深度和高度进行精确的接触式测量。该测量系统的测量范围为 0 – 50mm,µm的最小可读值,精度为 1µm(20°C 时),最小可读值为0.1µm,响应速度为 500 毫米/秒。测量头有 6 种测量探头尖端可供选择,如标准尖端、针尖尖端、塑料尖端、偏心尖端、扁平尖端和滚轴尖端,可用于测量各种材料。尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统配备有 MFC-200 数字计数器,可实现显示和分辨率切换、方向切换以及显示单元切换功能。该测量系统是需要极高精度和准确度的工业计量应用的理想之选。

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号