您选择的产品已被添加至购物车

景深标板 5-15

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
产品编码 #54-440 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,474.27
数量 1-4
RMB 7,474.27
数量 5+
RMB 7,105.85
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Maximum Depth (mm):
50.00

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
57.00
尺寸 (mm):
57 H x 34 W x 57 D
构造 :
Aluminum

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black on White-Backed Film
分辨率:
5 and 15 lp/mm Scale (both Horizontal and Vertical)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 检测成像系统的景深
  • 不需要计算,可直接读出数值

DOF 5-15景深测试板可把测量光学公差标准化,否则大部分情况下是靠理论计算的。我们的大量光学实践经验表明,通过理论计算的景深经常导致令人费解的结论。这个测试板解决了这个问题,可以精确的确定产生一个不能接受的图像时目标的偏移量。关于可以接受的清晰度,则要根据使用者和应用领域来确定。

DOF 5-15有两个刻度,每种刻度在45度观看的时候,有水平线和垂直线,密度为5和15线对/毫米。带用法说明。

技术信息

Click the image below for an enlarged downloadable file.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号