您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Daisy Chain Board

Stainless Steel Motorized Linear Stages

Stainless Steel Motorized Linear Stages

×
产品编码 #72-722 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,600.13
数量 1+
RMB 2,600.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高精度,模块化设计
  • 集成电机和控制器
  • 兼容 TECHSPEC 手动位移台

TECHSPEC 不锈钢电动线性位移平台是一款高精度的运动控制解决方案,适用于自动化系统对准。其一体式不锈钢设计的滚珠轴承导轨采用直接切入位移台底盘,确保了比典型位移台组件更高的刚度、直线度和平行度。这些电动平台使用与 TECHSPEC 手动位移平台和滑块, 相同的安装孔模式,允许根据应用需求创建手动和电动组合的光学系统;这种多功能性是 Edmund Optics 独有的。TECHSPEC 不锈钢电动线性平台易于编程,且支持菊花链拓扑连接,确保多轴自动化系统的快速设置。该平台为严苛的光子学应用提供高精度性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号