您选择的产品已被添加至购物车

Controller Cable FCB-5-FL, Flying Leads

查看更多 CCS
×
产品编码 #20-171 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 387.82
数量 1+
RMB 387.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
型号:
FCB-5-FL-OC

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 薄、紧凑、轻巧的外壳
  • 有多种LED颜色可供选择
  • 广泛的尺寸范围,包括方形和长方形的形状

CCS平顶灯是实现类似于同轴或圆顶灯的照明的理想选择,它是一个更轻、更紧凑的装置。虽然标准的圆顶灯有利于创造漫射照明环境,使镜面反射最小化,但其机械尺寸和通过顶部小孔的成像孔限制了它们在紧凑型应用中的使用。这些平顶灯提供了与标准圆顶灯相同的漫射照明环境,但在一个10毫米厚的扁平外壳中,成像面积很大,大大增加了工作距离、聚焦深度和视场的选择。CCS平顶灯也可以在长工作距离上使用,以重现同轴灯的照明环境,用于减少阴影,并具有最小的眩光。这种灵活性使这些平顶灯适用于广泛的工业和成像应用,特别是在对有纹理、有光泽或不平整的表面进行成像时。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号