您选择的产品已被添加至购物车

CM3-U3-13Y3M USB3 Chameleon, Mono

查看更多 Teledyne FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
产品编码 #33-162 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,657.81
数量 1+
RMB 3,657.81
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
图象缓冲:
16MB
相机系列:
Chameleon®3
型号:
CM3-U3-13Y3M-CS
成像设备:
ON Semi PYTHON 1300
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
1.30
像素 (H x V):
1,280 x 1,021
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
6.14 x 4.9
帧频 (fps):
149.00
像素深度:
10 bit
曝光控制触发器:
10μs - 1s
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB or via GPIO
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
54.9
支架:
CS-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
55.84
工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
9-pin JST
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • USB 3.0 连接
  • 重量轻盈
  • 设计紧凑

Chameleon®3相机提供USB3.0连接,具有板式相机的规格尺寸和灵活性,采用流行的CMOS和CCD传感器。这款相机结构紧凑,具有轻便的金属外壳,提供多个安装点和锁定USB3连接,非常适用于空间受限的应用。Chameleon®3相机还具有用于图像重传的帧缓冲器和带有锁紧连接的光隔离GPIO。其独特的外形,超紧凑的尺寸,低成本,以及CCD和CMOS传感器选择,使Chameleon®3成为一款适用于各种机器视觉和科学应用的理想相机。

Features 

  • Compact form factor 
  • On-camera image processing: color interpolation, gamma, & LUT
  • Data interface: USB3
  • 16 MByte frame buffer
  • LED Status indicator
  • Spinnaker SDK and FlyCapture interfaces

Applications 

  • Life science instrumentation 
  • Factory automation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • 3D scanning 
  • Automated optical inspection 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号