透射光路测试板是采用电铸工艺制作在很薄的镍片上去除掉多余材料。由于在图案区域没有光学材料,光线通过空气传播,这样就去除了色差和吸收问题,本测试板图案函盖了0组图,1组元到3组图,6组元。使用者手册里详细概括了各组图和组元的位置。UV熔融石英荧光测试卡(上方)可用在NUV场合,而透射光路测试板可用在远紫外以及远红外的场合。这种电铸模式的标板装在两个圆板之间,可以安装到我们的标准光学装置#64565上。
Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||
Element | Group No. |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
2 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 |
3 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.10 |
4 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.30 |
5 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.70 |
6 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.30 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号