CCS SWIR In-Line 点光源在轻巧紧凑的封装中提供高强度输出和均匀的点照明,可选波长包括1050、1200、1300、1450、1550或1650nm。这些点光源配备6.4mm的输出照明尖端,可以轻松连接到 常见远心镜头 的内置照明端口。CCS SWIR In-Line 点光源能够创建一致且均匀的光分布,从而实现对目标物体的均匀照明。这些点光源非常适合用于晶圆透射检测、包装检测,以及水分含量和水滴检测等应用。其圆柱形设计使它们成为搭配 TECHSPEC® SilverTL™ SWIR 远心镜头 的理想之选
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号