您选择的产品已被添加至购物车

CCS 1050nm In-Line SWIR Spot Light

查看更多 CCS
CCS SWIR In-Line Spot Lights

CCS SWIR In-Line Spot Lights

×
产品编码 #71-195 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 34,691.90
数量 1+
RMB 34,691.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Minimum Input Current:
0.7

Product Details

Type of Illumination:
LED Illuminator
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
22mm Outer Dia., 50mm Length, 8mm Tip Dia.
重量 (g):
32
有效区(mm):
6.4 Dia.

Optical Properties

颜色:
SWIR
波长 (nm):
1,050.00

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
SMR-03V-B
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to 40

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供常见的SWIR波长范围:1050至1650nm
  • 高出射强度和高均匀性
  • 搭配远心镜头的理想之选

CCS SWIR In-Line 点光源在轻巧紧凑的封装中提供高强度输出和均匀的点照明,可选波长包括1050、1200、1300、1450、1550或1650nm。这些点光源配备6.4mm的输出照明尖端,可以轻松连接到 常见远心镜头 的内置照明端口。CCS SWIR In-Line 点光源能够创建一致且均匀的光分布,从而实现对目标物体的均匀照明。这些点光源非常适合用于晶圆透射检测、包装检测,以及水分含量和水滴检测等应用。其圆柱形设计使它们成为搭配 TECHSPEC® SilverTL™ SWIR  远心镜头 的理想之选

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号