TECHSPEC® 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜采用高性能光学设计,经测试和优化适用于YAG激光波长。这款扩束镜无须严格校准,因其在输入光束直径很大,接受角很宽的情况下也拥有衍射极限性能。另外,您还可以调整它的焦点,以用于发散校正或准直。由于内部表面上没有聚焦的重影,因此这些扩束镜可确保与高功率激光的兼容性。TECHSPEC™ 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜拥有C和T接口输入/输出螺纹,与爱特蒙特光学螺纹安装组件兼容,或者您也可以选择我们的安装夹具来进行安装。这款激光扩束镜非常适用于Nd:YAG激光应用,包括激光切割,焊接,或打标。
同时还提供TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜和TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号