您选择的产品已被添加至购物车

C接口 Bezel底座

×
产品编码 #68-214 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 872.59
数量 1+
RMB 872.59
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 结构紧凑,内置电源
  • 成本低
  • 单线和多线模块双通道风冷设计
  • 配备功率输出调节钮

风冷线性氩离子激光器可输出稳定的、高质量的光束,且空间利用率高。可选波长,适用于科研机构和OEM。 免维护反光镜激光腔的坚固性设计能够抵抗震动以及恶劣的操作。内置两个冷却风扇,和外部的“双通道”气流设计结合,提供了一个安静而高效的激光腔制冷系统,隔离了供电电源空气中潜在的污染物,光闸由一个弹簧开关控制,借助于内置界面端口,可以遥控激光的一些功能。

使用滤光片轮装置,此氩离子多线激光器可输出多种波长,供用户选择1到3个常用的氩离子线(457nm, 488nm, 514nm)或多线输出

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号