您选择的产品已被添加至购物车

Broadband NIR Polarizing Film 30mm Dia

×
产品编码 #71-123 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,753.99
数量 1-9
RMB 1,753.99
数量 10+
RMB 1,586.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
30.00 +/- 0.25
消光比:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
工作温度 (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C
厚度 (mm):
0.58
厚度容差 (mm):
+/- 0.1
透射率 (%) :
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
类型:
Linear Polarizer
尺寸容差 (mm):
+/- 0.25
构造 :
Polarizing Film
注意 :
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge
波长范围 (nm):
400 - 2200
Transmission, Single (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
Transmission, Crossed (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 特别适合 NIR 偏振应用
  • 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
  • 在各种波长范围内均拥有高效率
  • 采用耐用的聚合物基片

近红外 (NIR) 线性偏振膜由耐用的聚合物基片组成,特别适合从可见光到近红外 (400 - 2200nm) 的成像应用。该偏振聚合物薄膜的平均透射率为 39%,在 760 和 2200nm 的入射随机偏振光下的偏振效率大于 99.6%。多种矩形尺寸可用于容纳从光束直径较小的低功率 NIR 激光器到较大 LED 光束的所有光源。近红外 (NIR) 线性偏振膜用于工业成像和实验室应用,即减低输出近红外激光器和 LED 的强度,或减少近红外光电检测器记录的图像中的眩光。偏振轴标记在偏振聚合物膜的保护性挡板上。

注意: 在第一次使用前,请移除保护罩。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号