您选择的产品已被添加至购物车

Blue 200 x 200 Flat Dome Light

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
产品编码 #22-107 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,289.18
数量 1+
RMB 7,289.18
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

型号:
EFFI-FD-200-200-465
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Flat Dome Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
239 x 239 x 43.2
重量 (g):
1900
有效区(mm):
200 x 200

Optical Properties

颜色:
Blue
波长 (nm):
465.00

Performance

功耗 (W):
30

Hardware & Interface Connectivity

输入电压 (V):
24
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 扁平外壳中的圆顶灯性能
  • 集成模拟控制器可精确调节光强
  • 防反射系统可吸收杂散光
  • 连续或频闪模式

Effilux 平顶灯实现了与标准顶灯类似的漫射照明,但其外壳更薄、更紧凑。这些平顶灯提供了一个大的成像区域,以增加聚焦深度和视场。方便的集成模拟控制器允许精确控制功率和强度而不需要额外的组件。Effilux 平顶灯的均匀度大于 90%,并具有吸收不必要光线的防反射系统。平顶灯是对有纹理、有光泽或不平整的表面进行成像的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号