FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机为轻量级相机,具有很多内置图像处理功能,包括像素合并、自动曝光控制和颜色转换工具。该相机具有一系列的 CMOS 传感器,分辨率可达 20MP 且帧率高达 291 fps。PoE 相机具有 240MB 的图像缓冲器和 6MB 的非易失性闪存. FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机包括 SDK 软件(Windows 和 Linux)以及一个广泛的 API 库,以缩短机器视觉应用的上市时间。该相机为 GigE Vision v1.2 版本,可兼容第三方的 GigE Vision 软件.
注意: 需要使用 GigE 线 (单独出售)操作. 软件可供下载.还可提供Blackfly® PoE GigE 相机.
Blackfly® S GigE color / monochrome cameras
Features
Applications
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号