您选择的产品已被添加至购物车

台架封装的激光检测头 IR

Bench Mounted Laser Detection Head IR, #55-298

Bench Mounted Laser Detection Head IR, #55-298

×
产品编码 #55-298 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,983.15
数量 1+
RMB 1,983.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
35.00
Persistence (Stimulation Removed):
800 μs
Emission Color:
Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm)
Stimulation Range:
Band 1: 790 - 840nm
Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1500 - 1590nm
Minimum Stimulation, Continuous:
<2 μW/cm2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100 μW/cm2 @ 1550nm
Minimum Stimulation, Pulsed:
250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz
Maximum Stimulation, Continuous:
100 W/cm2 @ 1064nm
Maximum Stimulation, Single Pulse:
35 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

Product Details

类型:
Detection Head

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
70.00
厚度 (mm):
8.00

Optical Properties

波长:
IR

Additional Info

典型应用:
808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm Telecommunications

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 全光谱覆盖:紫外、可见光、红外系列
  • 3 种安装形式均采用安全的非反射式封装
  • 独特的红外检测无需预充电,使用过程中不会衰减
  • 可灵活用于透射或反射检测

激光检测产品(上转换片)可为使用紫外、可见和红外激光用户提供更好的的产品性能和安全性。它们可以减少许多实际应用中与光束可视化、轮廓分析和对准相关的问题。每个产品系列都有三种型号。激光检测产品的层压信用卡式型号仅适用于低功率光源和反射观察。25 毫米圆盘和夹持棒式适用于需要频繁定位的部件。可拆卸的圆盘可安装位在光学元件上,以实现精确对准,而夹持棒式的型号则便于在光路中进行操作。光学可安装平台头式具有较大的活动区域可使用 ¼-20 螺纹安装,可与标准英制接杆/接杆套筒一起使用。 

IR Detection Products
IR Detection Products

技术信息

 激光测试产品 
紫外 可见光 红外 NIR
激励范围 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
典型应用 HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, 等. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, 等.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm 激光二极管, Nd:YAG, 1550nm
光通信

Nd:YAG, 光纤激光器
发射波段 黄色(580nm), 带宽(490nm - 700nm) 橙色/红色 (655nm), 带宽(600 - 730nm) 绿色 (550nm), 其他峰值在红色(673nm) 和蓝色波段(400nm) 橙色/红色 (655nm)
无照射后维持色彩时间 6 s - 4 分钟(取决于环境光)

Visible: 0.5 - 3秒 (取决于环境光) 红外: <0.5 秒

800μs <50 ms
连续光 (最小激励)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
脉冲光 (最小激励)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
连续光 (最大激励) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
单脉冲(最大激励)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号