您选择的产品已被添加至购物车

Basler ace2 a2A1920-165g5cBAS Color 5GigE Camera

Basler ace2 GigE Cameras (Front)

Basler ace2 GigE Cameras	(Front) Basler ace2 GigE Cameras (Back)
×
产品编码 #25-348 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,918.99
数量 1+
RMB 6,918.99
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Basler
相机系列:
ace2
型号:
a2A1920-165g5cBAS

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
<105
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX392
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2.3"
分辨率 (MegaPixels):
2.30
像素 (H x V):
1,920 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
6.6 x 4.1
帧频 (fps):
168.00
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
Machine Vision Standard:
GigE Vision V2, GenICam

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
5.9
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
5GigE
连接器:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately
Powered via GPIO with #16-644
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M8

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace GigE 相机

Basler ace2 GigE/5GigE 相机具有两种版本,能提供优化的硬件设计、小巧坚固的成熟外壳、顶尖的 CMOS 传感器技术,以及由 Sony 的第 2 代 Pregius、第 3 代 STARVIS 或最新的第 4 代 Pregius S 传感器带来的出众图像质量。这些第二代 Ace 相机包括第一代 Ace 相机的所有组件,以及诸如状态 LED、可卸下的 IR 截止滤光片和坚固的 M8 连接器等集成功能。Basler ace2 GigE/5GigE 相机基本版本会提供出众的性价比,以及强大的计算机视觉功能集,而专业版本会解锁独特的高级超越功能(例如像素超越和压缩超越),以实现最高的性能,从而满足最严苛的应用要求。这些相机包括经过行业验证的 Basler Pylon SDK 软件和驱动程序,符合 GenICam (GigE Vision 2.0) 标准,因此成为快速且符合成本效益的软件集成解决方案。Basler Ace 2 相机提供 GigE,5GigE 与 USB3.0 接口,非常适用于诸如工厂自动化与工业机器人等各种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号