您选择的产品已被添加至购物车

Basler Ace acA2040-25gm-近红外线千兆网工业相机

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
产品编码 #87-106 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 18,588.50
数量 1+
RMB 18,588.50
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
NIR Camera
生产商:
Basler
相机系列:
ace
型号:
acA2040-25gm

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
CMOSIS CMV4000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
4.20
像素 (H x V):
2,048 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.26 x 11.26
帧频 (fps):
25.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Performance

功耗 (W):
2.6 (12VDC External Power Supply)
3.1 (PoE)
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
操作系统 :
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

Basler ace 相机是一部经济实惠的千兆以太网相机,非常适合用作为模拟相机用户的升级版相机。借助与大多数模拟相机相匹配的小巧外形,尺寸为 29 x 29mm,ace 可以是现有模拟系统的现成替换设备,或者是开始全新项目的最佳选择。可选择使用以太网供电 (PoE)*,这些相机可以拥有较长的电缆长度,并且是工厂车间的最佳使用选择。所有相机均使用业界验证认可的 Basler Pylon 驱动包。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号