您选择的产品已被添加至购物车

Alignment Lens Q

查看更多 AdlOptica
#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV
×
产品编码 #13-783 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,392.61
数量 1-4
RMB 1,392.61
数量 5+
RMB 1,260.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Inner Thread:
M30 x 0.75
Outer Thread:
M30 x 0.75

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
14

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
1,000.00

Additional Info

注意 :
Compatible with Focal‐πShaper Q

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q 平顶光束整形器用于将通过透镜后的高斯光束转换成平顶光束。这是通过在 piShaper 之后立即将高斯光束转换为空气圆盘轮廓来实现的。这些光束整形器设计紧凑,并带有内螺纹和外螺纹,便于集成到设备中。AdlOptica Focal-πShaper 光束整形器适用于微机械加工(包括划线和 PCB 钻孔)应用以及微焊接应用中的光束整形。拥有适用于Nd:YAG 、Ti:Sapphire 和 红外波长的多种型号,输入光束直径最小至2.5mm,大至 23mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号