您选择的产品已被添加至购物车

用于公制调整台的适配器板,32mm孔间距

#58-290

×
产品编码 #58-290 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 379.00
数量 1+
RMB 379.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Adapter Brackets & Plates

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
40 x 40 x 8

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 备有用于安全定位的锁紧旋钮
  • 每旋钮旋度行程为0.5mm
  • X和Y方向位移高达15mm,Z方向位移为12mm

导杆驱动式调整台是需要高负载容量的各种定位需求的理想选择。每个调整台都备有导杆驱动和锁紧旋钮,用于固定调整台位置。面板可与备有M6和¼-20螺孔的大型调整台(#58-290)配合使用,可兼容接杆或接杆固定器。大型调整台采用铝制底板,以轻松实现集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号