您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

9mm Dia. x 36mm FL 633nm V-Coat, UV PCX Lens

×
产品编码 #25-878 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,176.67
数量 1-5
RMB 1,176.67
数量 6+
RMB 940.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
36.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
34.63
涂层:
633nm V-Coat
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 633nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
2.00
边缘厚度 ET (mm):
1.38
半径 R1 (mm):
16.51
有效孔径 CA(mm):
8.1
有效焦距/有效孔径直径比:
4
数字孔径 NA:
0.13
设计波长 DWL (nm):
633
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 532nm, 1064nm, 和1550nmV型镀膜

TECHSPEC® 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜可镀多种激光线V型增透膜。在指定激光波长可提供最大吞吐量,这款镜头非常适用于采用低功率氦氖,二极管和Nd:YAG激光源的应用。在其设计波长,表面最大反射率<0.25%,透镜可为多光学元件应用提供卓越的透射率。>

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号