您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

9mm Dia. x 27mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens

×
产品编码 #25-905 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,176.67
数量 1-5
RMB 1,176.67
数量 6+
RMB 940.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
8.1
边缘厚度 ET (mm):
1.15

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
27.00 @ 587.6nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
3
数字孔径 NA:
0.17
涂层:
785nm V-Coat
后焦距 BFL (mm):
25.63
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 785nm
设计波长 DWL (nm):
785
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
12.38
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 785nm 处反射率 <0.25%
  • 5 - 50mm 直径可选
  • 10 - 250mm有效焦距(EFL)可选
  • 提供 405nm,532nm, 1064nm以及 1550nm V 型增透镀膜等多种镀膜选择

TECHSPEC® 激光线镀膜熔融石英平凸透镜(PCX)可镀多种激光线 V 型增透膜。在指定激光波长可提供最大光通量,这些透镜非常适用于采用低功率氦氖,二极管和Nd:YAG激光源的应用。在其设计波长,表面最大反射率 <0.25%,透镜可为多光学元件应用提供卓越的透射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号