您选择的产品已被添加至购物车

97L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67

查看更多 IDS Imaging Development Systems
×
产品编码 #19-687 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,181.08
数量 1+
RMB 1,181.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory

Additional Info

注意 :
Accommodate C-Mount lens up to 88mm in length (without thread), 64mm in diameter

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 专为恶劣环境设计
  • 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
  • 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
  • 还可提供IP65/67等级的配件和照明器

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机具有坚固的IP65/67等级外壳,可承受恶劣的工业环境,提供防污、防尘和防水保护。 这些相机提供了即插即用的功能,在搭配 TECHSPEC® Cw系列镜头使用时,不需要额外的附件。这些相机拥有IP65/67等级的配件,利用IDS Imaging最新的Peak SDK平台,支持GenICam和GigE Vision标准,简化了系统集成和软件开发。IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE相机是各种要求冲洗和防尘应用的理想选择,包括工厂自动化、医疗技术和机器视觉。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号