留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
920nm Laser Line Mirrors
新产品
在我们最新版目录出来之前就发布在网站上的产品。马上来“尝鲜”吧!
TECHSPEC® 920nm 激光线反射镜在920nm波段,入射角为45°条件下有设计绝对反射率>99.8%。这些反射镜采用高质量熔融石英材料制成,可用于高能量激光光源。有标准尺寸 12.7, 25.4, h和 50.8mm可选, 这些反射镜可轻松地安装整合到在现有系统中。TECHSPEC® 920nm激光线反射镜具有 λ/10 表面平整度以及10-5 的表面质量能确保在高精度激光系统中尽可能少的产生散射。这些反射镜是双光子(2P)显微镜,医疗成像,以及激光材料加工等应用的绝佳选择。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号