您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

9.0mm Dia. x -27 FL, 1064nm V-Coat, UV Plano-Concave Lens

×
产品编码 #21-031 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,207.52
数量 1-5
RMB 1,207.52
数量 6+
RMB 965.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Plano-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
8.1
边缘厚度 ET (mm):
2.73

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
-27.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
数字孔径 NA:
0.17
涂层:
1064nm V-Coat
后焦距 BFL (mm):
-28.42
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1064nm
设计波长 DWL (nm):
1064
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
-12.40
表面质量:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Additional Info

注意 :
Max. Flat Annulus is 0.3mm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
  • 研究级别的合成熔融石英基底
  • 在1064纳米处反射率<0.25% 以用于Nd:YAG和光纤激光应用
  • 另有无镀膜和 BBAR 镀膜版本 可选

TECHSPEC® 1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜是一款具有低热膨胀系数特点的高性能透镜。 这些透镜采用研究级别的合成熔融石英制造,具有卓越的透过率和化学纯度。 TECHSPEC® 1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜是为1064nm的最大光通量而设计的,非常适合使用 Nd:YAG 激光源的应用。 凭借在其设计波长下表面最大反射率 <0.25% 的优势,这类透镜可为多元光学元件应用提供卓越的传输透过率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号