您选择的产品已被添加至购物车

9 - 40mm FL, CS-Mount, Auto Iris, Wide Angle Lens

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

×
产品编码 #22-796 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,084.90
数量 1+
RMB 3,084.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
DC autoiris
长度 (mm):
49.00
最大直径 (mm):
55
重量 (g):
69

Optical Properties

水平视场, 1/3" 传感器:
30 - 7.1°
最大像圈 (mm):
7.70
采用最大传感器格式时的视场:
39- 9.2°
焦距 FL (mm):
9.00 - 40.00
工作距离 (mm):
300 - ∞
孔径 (f/#):
F/1.5 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1/2.3”

Threading & Mounting

支架:
CS-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1/2.5",可选C接口和CS接口
  • 高达300万像素和低至1%的畸变
  • 从100毫米到无限远不需要重新对焦
  • 1.28mm至3mm的焦距

这款低色散广角镜头在125°视场下畸变小于3%,分辨率高,可和3百万级相机使用,可使用在安防场合,机器视觉、工业自动化等方面。物距在300mm到无穷远范围无需对焦。配光圈锁定机构,可使用在震动场合。

注意:图像将被翻转(180°旋转)。自动光圈控制版本要求相机带有精准光圈或直流光圈控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号