您选择的产品已被添加至购物车

8X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander

查看更多 Jenoptik
×
产品编码 #73-110 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,088.79
数量 1-4
RMB 13,088.79
数量 5+
RMB 11,766.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
GDD 规格 (fs²):
1757

Product Details

类型:
Beam Expander
方式:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
160.40
重量 (g):
662

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
355
入射孔径 (mm):
7
最大出射孔径 (mm):
40
扩束倍率:
8X
透射率 (%) :
>98
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 1.0 MW/cm² Pulsed (ns): 1.0 J/cm²

Threading & Mounting

安装螺纹:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

Additional Info

注意 :
Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 3mm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 大高功率和超短脉冲系统的理想之选
  • 可提供 1.5 倍至 8倍的固定放大率
  • 为实现衍射极限性能而设计

业纳固定Jenoptik 固定倍率扩束镜具有衍射极限性能和高损伤阈值,可满足激光材料加工的严格要求。式放大扩容器提供衍射受限性能和高损伤阈值,以满足激光材料加工的苛刻要求。该扩束镜经过镀膜处理,可在 266、355、532 和 1064 nm的 Nd:YAG 激光波长下实现最大透射率,并具有1.5 倍至8倍的多种固定倍率选项。不锈钢外壳和由坚固石英玻璃制成的光学元件确保了出色的耐磨性和耐用性。Jenoptik 固定倍率扩束镜非常适用于多种高功率激光材料加工应用,包括金属、聚合物和陶瓷的切割、焊接和雕刻。外壳前端配备 M50 x 1.0 螺纹,后端配备 M30 x 1.0 螺纹,便于系统集成以及反向操作的设置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号