您选择的产品已被添加至购物车

8"x 10"蓝色塑料滤波片

×
产品编码 #46-627 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,295.66
数量 1-49
RMB 1,295.66
数量 50+
RMB 1,163.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
203.2 x 254.0
长度 (mm):
254.00
尺寸(英寸):
8 x 10
厚度 (mm):
1.50
宽度 (mm):
203.20
尺寸容差 (mm):
±0.3

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue
折射率 nd:
1.501
透射率 (%) :
>20
色散系数 (vd):
57.00

Material Properties

密度 (g/cm3):
1.320 at 25°

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 具有透明塑料的最高透过率和最低模糊的特点
  • 抗所有的化学试剂和溶剂(包括丙酮,酸,碱和酒精)
  • 非常好的热敏性
  • 用高速硬质合金钻头比较容易给夹具打孔

塑料材料的传统局限性使它们不适合有严格要求的应用领域使用,然而,由于塑料技术的进步已经可以生产出能满足随光学和环境而变化有特殊要求的滤光片,并且它们的重量只有玻璃的一半。和其他类似的塑料相比,这种滤光片可提供25-50倍的抗磨损性,这些滤光片比较适合做环境显示设备和滤波器。对于焊接和摩擦而产生热火花所导致的凹陷有抵抗性,热固材料ADC的定制尺寸,形状,颜色和类型都比较适合高质量的OEM的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号