您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

8mm, f/1.8 Sealed UCw Series Fixed Focal Length Lens

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #70-595 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,937.95
数量 1+
RMB 1,937.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
42.00
最大直径 (mm):
34
外径 (mm):
30
最大后端突出 (mm) :
5.15
最长 (mm):
40.61

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
44.7°
水平视场, 1/3" 传感器:
33.9°
最大像圈 (mm):
8.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.03
采用最大传感器格式时的视场:
44.7°
Number of Elements (Groups):
9 (8)
水平视场,1/2.5”传感器:
40.7°
焦距 FL (mm):
8.00
主要放大倍率 PMAG:
0.114
工作距离 (mm):
50 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.8
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
22.07
水平视场, 1/4" 传感器:
25.6°
Object Space Principal Plane (mm):
27.98
Image Space Principal Plane (mm):
1.77
最大畸变(%):
-3.92
Exit Pupil Position (mm):
-20.88
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/2"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M43 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M34.0 x 0.5 (Male)
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

环境等级:
IPX7
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达 1/2”的 C-Mount 镜头
  • 超紧凑型(UC)高分辨率镜头,适用于小型传感器
  • UC 系列定焦镜头的防水版本
  • 符合IEC  IPX9K 的密封防护等级

TECHSPEC® UCw系列定焦镜头是我们 TECHSPEC® UC 系列定焦镜头的防水版本,设计符合IEC入侵防护等级IPX7标准,能够承受水深达1米持续30分钟的浸泡.此外,其紧凑的设计在保证高性能的同时,提供了经济实惠的价格,且不牺牲品质和手感。这些镜头配备了疏水涂层窗口,防止水滴在镜头表面凝结,并通过多重O型密封圈确保水分无法进入镜头内部。TECHSPEC® UCw系列定焦镜头非常适合在空间受限且环境恶劣的应用场景中使用,如食品检测、安防监控、医疗设备和工厂自动化等领域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号