您选择的产品已被添加至购物车

8.5mm 直径 x 7.4mm FL, MgF2 模压非球面聚光镜

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
产品编码 #35-037 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 374.60
数量 1-10
RMB 374.60
数量 11+
RMB 328.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
8.50 +/-0.3
中心偏(弧分):
≤25
有效孔径 CA(mm):
6.80
边缘厚度 ET (mm):
1.8
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.20
倒角:
Protective bevel as needed
非球面直径 (mm):
8.5
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
7.40 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.57
后焦距 BFL (mm):
4.80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±5
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
表面质量:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
有效焦距/有效孔径直径比:
0.87
半径 R2 (mm):
Plano
波长范围 (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Additional Info

注意 :
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 经硬化处理,加强耐用性
  • 高数值孔径
  • 适用于照明应用

模压非球面聚光镜经过加压,硬化和退火处理,拥有精确的光学和机械规格。 硬化处理改善了透镜的耐久度,使得它们相比传统抛光的透镜更加不易受到热冲击和划伤。 这款模压非球面聚光镜在第二表面上采用研磨和抛光,提高了透镜的总体精度。 模压非球面聚光镜适用于各种照明和检测应用。 模压非球面聚光透镜适用于各种照明和检测应用,包括 DNA 测序仪和聚合酶链反应 (PCR) 测试平台等生物技术仪器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号