您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

8.5mm C Series Fixed Focal Length SWIR Lens

×
产品编码 #23-219 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,277.00
数量 1+
RMB 3,277.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
34.50
最大直径 (mm):
32.0
外径 (mm):
32.0
重量 (g):
80
最大后端突出 (mm) :
0

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
43.6°
水平视场, 2/3" 传感器:
60.4 °
水平视场, 1/3" 传感器:
32.6 °
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0289
采用最大传感器格式时的视场:
60.6 °
Number of Elements (Groups):
7 (5)
水平视场,1/1.8"传感器:
49.2 °
波长范围 (nm):
900 - 1700
水平视场,1/2.5”传感器:
39.5°
焦距 FL (mm):
8.50
主要放大倍率 PMAG:
0.077
工作距离 (mm):
100 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.3 - f/16
涂层:
900 - 1700nm BBAR
涂层规格:
900 - 1700nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
8.22
水平视场, 1/4" 传感器:
24.4°
Object Space Principal Plane (mm):
14.08
Image Space Principal Plane (mm):
6.67
最大畸变(%):
-18.4
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 60.4 °
Vertical: 44.9 °
Diagonal: 76.7 °
Exit Pupil Position (mm):
-12.23

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm

TECHSPEC® C 系列定焦短波红外(SWIR)镜头是紧凑轻便的镜头,作为TECHSPEC® SWIR系列定焦镜头的低成本替代品而设计。这款镜头配有大型光圈,并镀有针对900至1700nm波长范围优化的宽带AR膜,符合工厂自动化和检验的工作距离与分辨率要求。 为了在应用的目标光谱范围内获得最佳分辨率和性能,推荐使用SWIR机器视觉滤光片和短波红外(SWIR) LED 照明器。 TECHSPEC® C系列定焦短波红外(SWIR)镜头制造精度高,具有更高水平的成像性能和更低的镜头间差异,确保可以简单地安装到多个系统中。C系列镜头还提供优化的 可见光(VIS)可见光至近红外(VIS-NIR) 光谱范围性能,非常适合各种机器视觉、工厂自动化和自主应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号