您选择的产品已被添加至购物车

850nm, 25.4mm Dia., Colored Glass Replacement Longpass Filter

Colored Glass Replacement Longpass Filters

×
产品编码 #15-462 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 467.14
数量 1-10
RMB 467.14
数量 11+
RMB 420.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 ±0.127
厚度 (mm):
1.10 ±0.10
有效孔径 (%):
90
物理的承受能力:
MIL-C-48497

Optical Properties

光密度 OD(平均):
≥5.0
起始响应波长 (nm):
850.00 ±8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Dielectric
折射率 nd:
1.80
截止波长 (nm):
200 - 775
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
>90 (typical)
传输波长 (nm):
870 - 2500
波长范围 (nm):
200 - 2500

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-100 to +400
环境承受能力:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 具有介质镀膜的长波通滤光片
  • 典型透射率 >90% ,截止 >OD5
  • 构造 100% 环保,符合 RoHS 标准
  • 截止波长从 320 到 1000nm

彩色玻璃替换型长波通滤光片具有介质镀膜,可提供斜率很大、范围很宽的反射和透射带宽。与通过吸收对不需要的波长进行阻断的彩色玻璃滤光片不同,这些滤光片通过反射来提供阻断,因此其性能与厚度无关。这些滤光片采用 100% 环保并符合 RoHS 标准的材料制造,其制造流程能提供彩色玻璃无法提供的定制选择,包括客户指定的截止波长与更大的尺寸。彩色玻璃替换型长波通滤光片非常适用于环境监测、免疫诊断检验、DNA 分析以及需要使用 RoHS 标准相符材料的应用。凭借从 -100 到 +400°C 的广泛的工作温度范围,它还能用于恶劣的环境条件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号