您选择的产品已被添加至购物车

850nm, 12.5mm Dia., OD 2.0 Shortpass Filter

OD 2.0 Shortpass Filters

×
产品编码 #15-253 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 722.75
数量 1-9
RMB 722.75
数量 10+
RMB 650.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
有效孔径 (%):
90
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
截止波长 (nm):
850.00 ±17
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
900 -1110
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
≥85
传输波长 (nm):
440 - 825
波长范围 (nm):
440 - 110

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片是符合成本效益的滤光片,能在透射带内提供很高的透射率,并在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。这些短波通滤光片在 400 至 950nm 的可见光和近红外光谱范围内具有截止波长。若搭配使用这些滤光片和我们的 OD 2.0 长波通滤光片,可以创建定制的带通滤光片以满足特定应用需求。OD 2.0 短波通滤光片非常适用于荧光和光谱级分离应用,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到光学仪器中。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体光通量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号