您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径8" x 40" FL 抛物面反光镜,(保护性铝)

×
产品编码 #32-073-522 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,311.60
数量 1-2
RMB 8,311.60
数量 3+
RMB 7,068.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
8.0 +0.06/-0
直径 (mm):
203.20 +1.5/-0
后表面:
Ground
有效孔径 CA(mm):
183
边缘厚度 ET(英寸):
1.37
边缘厚度 ET (mm):
34.80

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±1.5
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/8
有效焦距 EFL(英寸):
40.0
有效焦距 EFL (mm):
1,016.00
Radius of Curvature (mm):
2,032.00
孔径 (f/#):
f/5
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
镀膜类型:
Metal
波长范围 (μm):
0.4 - 2
波长范围 (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • λ/8 表面精度
  • BOROFLOAT® 基片,以达到热稳定性
  • 可选各种镀膜

TECHSPEC® 高精度抛物反射镜备有各种尺寸可选,尺寸范围介于3" (76.2mm) 到 16.25" (412.8mm),适用于各种应用。这些产品采用保护性铝膜、增强性铝膜和保护性金膜。用户也可选择未镀膜基片。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号