您选择的产品已被添加至购物车

(8-48 mm 焦距),6X 手动变焦视频镜头

#53-152

×
产品编码 #53-152 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,715.49
数量 1+
RMB 4,715.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
984 - 168
缩放比率:
6:1

Product Details

类型:
Zoom Lens, Macro

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
97.00
最大直径 (mm):
51.00
重量 (g):
305.00

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
44.6° - 8.0°
焦距 FL (mm):
8.00 - 48
工作距离 (mm):
1,200 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1/2"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M49.0 x 0.75
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 手动变焦、对焦和光圈控制
  • 配备锁定螺钉
  • C 接口

手动变焦成像镜头提供焦距(变焦)、光圈和对焦的手动调节。变焦镜头在一个镜头中涵盖了数种定焦镜头的焦距范围。当需要可变视场时,应使用手动变焦成像镜头。理想应用包括检测、机器视觉和机器人技术。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号