您选择的产品已被添加至购物车

780nm High Power Mini Single Stage Free-Space Optical Isolator

Mini Free-Space Optical Isolators

Mini Free-Space Optical Isolators

×
产品编码 #72-628 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 44,070.00
数量 1+
RMB 44,070.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
最小隔离 @ 设计波长 (dB):
>30

Product Details

类型:
Single Stage Optical Isolator
方式:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
1.5
直径 (mm):
11.60
长度 (mm):
13.10

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
780
最小传输 (%):
>70
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
60 W/cm2 @ DWL

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
+15 to +40

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 小巧,<1cm³,外形尺寸
  • 最小透射率大于70%,最小隔离度大于30dB
  • 输入孔径低至 1.60mm

迷你自由空间光隔离器采用小于 1cm³ 的外形尺寸设计,内置法拉第旋光器,同时具有高隔离度、高透射率和高功率密度的卓越性能。它可以有效减少二极管激光系统的外部空腔反馈,并截止自由空间光纤耦合的反射。该隔离器的设计可抵御环境温度变化,能够集成到温度波动较大的系统中。迷你自由空间光隔离器增加了光学系统的功率稳定性,能够消除反馈,避免对敏感光学元件造成损伤。该隔离器非常适用于量子技术应用,例如量子通信、量子模拟、量子密码学、传感器、计算以及网络。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号