您选择的产品已被添加至购物车

工业级擦镜纸,7.75x4英寸纸张尺寸

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
产品编码 #60-375 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 308.49
数量 1-9
RMB 308.49
数量 10+
RMB 264.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
页数:
500.00

Physical & Mechanical Properties

尺寸(英寸):
7.75 x 4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 常规的MIL规格的擦镜纸
  • 大型号的活页包装
  • 500片包

超轻柔,透气,防污点扩散.適用于干洁的或用于蘸酒精擦镜片的表面,光学部件,金属镀膜,及玻璃,或在激光扫描前擦去涂层主镜表面的微粒.适合型号1,等级1,物理和化学性质,联邦规格MIL Spec A-A-50177片装

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号