您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

75mm C Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #33-310 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,514.25
数量 1+
RMB 2,514.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
98.76
最大直径 (mm):
48
外径 (mm):
48
最大后端突出 (mm) :
7.24

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
4.19°
水平视场, 2/3" 传感器:
5.76°
水平视场, 1/3" 传感器:
3.14°
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.05111
采用最大传感器格式时的视场:
5.76°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
水平视场,1/1.8"传感器:
4.71°
水平视场,1/2.5”传感器:
3.77°
焦距 FL (mm):
75.00
主要放大倍率 PMAG:
0.312
工作距离 (mm):
500 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.0 - f/16.0
涂层:
425 - 675nm BBAR
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
63.265
Object Space Principal Plane (mm):
-15.01
Image Space Principal Plane (mm):
-64.79
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 5.76°
Vertical: 4.32°
Diagonal: 7.19°
最大畸变(%):
0.068
Exit Pupil Position (mm):
-31.983
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M43 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 紧凑型(C),用于机器视觉的FA镜头
  • 焦距3.5毫米至100毫米

TECHSPEC®C系列定焦镜头适用于工作距离和分辨率均符合工厂自动化和检验要求的机器视觉应用。 TECHSPEC®C系列定焦镜头配有大型光圈,使这款高性能的镜头可在最严格的光照条件下使用。每个镜头都具有宽带增透膜,锁定光圈和与带有隐藏固定螺钉的定焦功能,以及适用于有限空间的坚固外壳。 C系列镜头拥有精密公差,因此可提供高水准成像性能,镜头间差异极小。结合优秀的光学性能,独特的产品特色和紧凑的外型尺寸,我们的TECHSPEC®C系列定焦镜头非常适用于工厂自动化和检验应用。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。

技术信息

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号