您选择的产品已被添加至购物车

730nm, 5mW, 1000mA, SMA Connector, Fiber-Coupled LED

Fiber Coupled LEDs

Fiber Coupled LEDs

×
产品编码 #23-739 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,491.90
数量 1+
RMB 7,491.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
电流 (mA):
1000 (maximum)
Forward Voltage (V) :
2.3

Product Details

Contents of Kit:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord

Optical Properties

颜色:
Infrared
波长 (nm):
730.00 (Nominal)
带宽 (nm):
42 (FWHM)

Performance

工作寿命(小时):
~10,000
输出功率 (mW):
5 (typical, with ø600µm Core Fiber)

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
SMA

Additional Info

注意 :
5V DC Power Supply sold separately

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 中心波长为 375-1050nm
  • 集成散热器以实现热管理
  • 连续、TTL或模拟调制操作

光纤耦合 LED 有广泛的标称波长可供选择,涵盖紫外、可见和近红外光谱。每个光纤耦合LED由单个LED组成,安装在带有SMA连接器和开槽孔的散热器外壳上,可以方便地安装在光学台面上。每个产品型号均包含一条1米长、0.22NA、ø600µm 的SMA电缆,可以使用我们的 Lightpath® 光纤准直镜 进行准直。附带的驱动器允许 LED 的连续或调制(TTL和模拟)操作,并有一个物理旋钮用于输出强度调整。光纤耦合LED是显微镜、生命科学或一般实验室应用的理想选择,它们可以作为低功率激光器的替代品。

请注意:操作时需要一个5V直流电源,单独出售。请参考配件栏,了解您所在地区的推荐电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号