您选择的产品已被添加至购物车

70mm 行程 X-Y 定位工作台

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

×
产品编码 #39-930 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,733.90
数量 1+
RMB 6,733.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
负载容量,正常 (kg) :
10
每旋钮旋度行程 (mm) :
18

Product Details

类型:
Universal (No Holes)

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Dovetail
Drive Orientation:
Center Drive
工作台大小 (mm):
100 x 100
行程 (mm):
70 (±35mm) in X and Y
行程(英寸):
2.75 (±1.37) in X and Y
构造 :
Black Anodized Aluminum
高度 (mm):
45
重量 (kg):
0.83

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Rack and Pinion

Additional Info

注意 :
Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分别提供在 X 和 Y 方向都具有 70mm (±35mm)与200mm(±100mm) 行程的选件
  • 采用滚珠轴承或齿轮齿条进行移动,可进行快速调整
  • 可靠的顶部设计

X-Y 定位工作台是在 X 与 Y 轴方向进行快速轻松定位的理想平台。具有 200mm 行程和滚珠轴承的 X-Y 轴定位工作台能运用自由移动的滚珠轴承滑轨进行手动定位,并能通过附加的尼龙蝶形螺钉进行锁定。具有 70mm 行程和齿轮齿条的 X-Y 轴定位工作台能使用两种堆叠的齿轮齿条运动实现更精确的定位。70mm 行程的工作台可支撑最多 10kg 的正常负载,而 200mm 行程的工作台可支撑最多 15kg 的正常负载。X-Y 定位工作台非常适用于部件或系统需要经常自由移动的实验室。70mm 行程工作台的顶部平台与底部平台可通过 (4) 枚 M4 螺钉进行拆卸,可定位于任意方向。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号