您选择的产品已被添加至购物车

Flexible OD2 LP Filter, 700nm, 12.5mm sq

查看更多 Everix
×
产品编码 #35-127 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 837.33
数量 1-10
RMB 837.33
数量 11+
RMB 753.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5
光密度 OD(平均):
2.0 (absolute)
起始响应波长 (nm):
700.00
长度 (mm):
12.50
透射率 (%) :
>85 (average)
类型:
Flexible Filter
宽度 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
±0.1
有效孔径 (%):
>90
起始公差 (%) :
±3 typical

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 超薄,柔性基片
  • 起始波长斜率高
  • 新型薄膜,不易产生划痕

超薄长波通滤光片性能强,成本低,是一款新型的薄膜干涉滤光片,采用柔性设计,不易产生划痕,拥有超薄外形(200 - 500μm)。这款滤光片的截止波长在可见光范围内,典型公差为±3%,平均透射率>85%。柔性薄膜滤光片是一款复杂的多层滤光片,可满足各种需求,类型包括长波通,边缘和陷波滤光片。超薄长波通滤光片非常适用于高标准的视觉和医疗技术应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号