您选择的产品已被添加至购物车

70槽/mm, 25mm 方形透射光栅分光镜

×
产品编码 #46-068 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,309.27
数量 1-10
RMB 2,309.27
数量 11+
RMB 2,080.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
构造 :
Blazed Grating
长度 (mm):
25.00
厚度 (mm):
3.00 ±0.5
宽度 (mm):
25.00

Optical Properties

槽/mm:
70
设计波长 DWL (nm):
632.8
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
  • 激光分束的理想选择
  • 专为 0 度 AOI 而设计
  • 沟槽密度低,可最大限度地分离光束

透射光栅分光镜常用于可见光波段的激光分束和多激光线分离。透射光束会衍射成多级次的光束。Edmund Optics 的透射光栅分光镜是通过在抛光玻璃基板上制作因子匹配的环氧树脂栅格制成的,具有很高的总效率。透射光栅分光镜有多种光栅,可提供不同的色散和功率分布。任何波长的衍射角都可以通过正常入射光的光栅方程计算出来。 

光栅处理:光栅需要特殊处理,因为容易沾染指纹和气溶胶。光栅只能从边缘进行处理。在尝试清洁光栅之前,请 联系我们

技术信息

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号