您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UCi 系列定焦镜头

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 高达1 ∕ 1.8",C接口,S接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 我们的UC系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 4毫米到35毫米的焦距

TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头采用与 TECHSPEC UC 系列镜头相同的光学元件,并具备 4K 分辨率。这些镜头专为 ≤2.2μm 的小型像素所设计,能为多种应用提供范围广泛的固定光圈。虽然本系列镜头已针对 1/2.5" 传感器进行优化,但许多焦距选件仍适用于最大尺寸为 1/1.8” 的传感器。TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头是 OEM 应用的理想选择,可提供所需的小巧、坚固及轻型成像解决方案.

注意: 如需可调节光圈版本,请查看我们的TECHSPEC® UC 系列定焦镜头.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号