您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6mm Dia. x 12mm FL 1064nm V-Coat, Fused Silica PCX Lens

×
产品编码 #25-879 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,198.70
数量 1-5
RMB 1,198.70
数量 6+
RMB 958.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
2.00
边缘厚度 ET (mm):
1.11
有效孔径 CA(mm):
5.4
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
10.63
涂层:
1064nm V-Coat
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1064nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
5.50
有效焦距/有效孔径直径比:
2
数字孔径 NA:
0.25
设计波长 DWL (nm):
1064

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 532nm, 633nm, 和1550nmV型镀膜

TECHSPEC® 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜可镀多种激光线V型增透膜。在指定激光波长可提供最大吞吐量,这款镜头非常适用于采用低功率氦氖,二极管和Nd:YAG激光源的应用。在其设计波长,表面最大反射率<0.25%,透镜可为多光学元件应用提供卓越的透射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号