您选择的产品已被添加至购物车

6.7"X6.7",3"焦距菲涅耳透镜

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
产品编码 #32-593 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 934.28
数量 1-10
RMB 934.28
数量 11+
RMB 824.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效直径(英寸):
6.0
槽/英寸:
100.00

Product Details

类型:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

中心厚度 CT(英寸):
0.06
尺寸容差(英寸):
±0.05
尺寸(英寸):
6.7 x 6.7
尺寸 (mm):
170.18 x 170.18
厚度容差 (%):
±40

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
76.20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
400 - 1100
有效焦距 EFL(英寸):
3.00
折射率 nd:
1.49
透射率 (%) :
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
80 (Maximum)

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 焦距为正
  • 可选正方形或长方形
  • 适用于聚光应用

菲涅尔透镜用一系列同心槽代替了传统透镜的曲面,浇铸成一个薄且轻的塑料板面。每个环带都相当于一个独立的折射面,十字剖面像许多小棱镜,这些环带都能使入射光线会聚到一个共同的焦点。因为这些透镜非常薄,所以因材料吸收而损失的光能量非常少。菲涅尔透镜在效率和成像质量方面比较折中,高凹槽浓度就有高成像质量,然而低凹槽浓度却有好的效率(在聚光系统中有很好的应用)。在无限共轭结构系统中,透镜侧面的凹槽会有较大变化。

菲涅尔透镜经常被用在聚光系统中,例如冷凝器系统或是发射/探测设备等。菲涅尔透镜也被用在放大器或是投影镜头中,然而,由于有高畸变,这个不建议使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号